High Performance

High Performance 3 to 15W

DC / DC Converter Modules High Performance 3 to 15W

The TEN series is an extensive range of high performance DC/DC converters offering excellent specifications and very high power density in shielded metal packages.
All models are available with wide 2:1 or ultra-wide 4:1 input ranges.
The TEN series models offer an extended operating temperature range of –40 to +85°C and provide an internal EMI-filter to meet EN/UL 55022, class A.

Product Series

Output Power

Input Voltage Range [VDC]

Output Voltage [VDC]

Package Style / Features

NEW

Leitet Herunterladen der Datei einTDR 2

2W

4.5-9, 9-18, 18-36, 36-75

5, 12, 15, ±12, ±15

DIP-14,
2:1 Input Range

NEW

Leitet Herunterladen der Datei einTDR 2WI

2W

4.5-18, 9-36, 18-75

5, 12, 15, ±12, ±15

DIP-14,
4:1 Input Range

NEW

Leitet Herunterladen der Datei einTDR 3

3W

4.5-9, 9-18, 18-36, 36-75

5, 12, 15, ±12, ±15

DIP-14,
2:1 Input Range

NEW

Leitet Herunterladen der Datei einTDR 3WI

3W

4.5-18, 9-36, 18-75

5, 12, 15, ±12, ±15

DIP-14,
4:1 Input Range


Leitet Herunterladen der Datei einTEN 3

3W

4.5-9, 9-18, 18-36, 36-72

3.3, 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15

DIP-24,
2:1 Input Range,
Plastic Case


Leitet Herunterladen der Datei einTEN 3WI

3W

9-36, 18-75

3.3, 5, 12, 15, ±12, ±15

DIP-24,
2:1 Input Range, Plastic Case

Leitet Herunterladen der Datei einTEN 5

6W

4.5-7, 9-18, 18-36, 36-75

3.3, 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15

DIP-24,
2:1 Input Range

Leitet Herunterladen der Datei einTEN 5WI

6W

9-36, 18-75

3.3, 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15

DIP-24,
4:1 Input Range

Leitet Herunterladen der Datei einTEN 8

8W

9-18, 18-36, 36-75

3.3, 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15

DIP-24,
2:1 Input Range

Leitet Herunterladen der Datei einTEN 8WI

8W

9-36, 18-75

3.3, 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15

DIP-24,
4:1 Input Range

Leitet Herunterladen der Datei einTHD 10

10W

9-18, 18-36, 36-75

2.5, 3.3, 5.1, 12, ±12, ±15,

DIP-24,
2:1 Input Range

Leitet Herunterladen der Datei einTEN 10

10W

9-18, 18-36, 36-75

3.3, 5, 12, 15, 24, ±5, ±12, ±15

1" x 2",
2:1 Input Range

Leitet Herunterladen der Datei einTHD 12

12W

9-18, 18-36, 36-75

2.5, 3.3, 5.1, 12, ±12, ±15,

DIP-24,
2:1 Input Range

Leitet Herunterladen der Datei einTHD 12WI

12W

9-36, 36-75

3.3, 5.1, 12, 15, ±5, ±12, ±15

DIP-24,
4:1 Input Range

Leitet Herunterladen der Datei einTEN 12WI

12W

9-36, 18-75

3.3, 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15

1" x 2"
4:1 Input Range


Leitet Herunterladen der Datei einTHD 15

15W

18-36, 36-75

3.3, 5.1, 12, 15, ±12, ±15

1" x 1",
2:1 Input Range

NEW

Leitet Herunterladen der Datei einTHD 15N

15W

9-18, 18-36, 36-75

3.3, 5.1, 12, 15, ±5, ±12, ±15

DIP-24,
2:1 Input Range

NEW

Leitet Herunterladen der Datei einTHD 15WIN

15W

9-36, 18-75

3.3, 5.1, 12, 15, ±5, ±12, ±15

DIP-24,
4:1 Input Range

Leitet Herunterladen der Datei einTHN 15

15W

9-18, 18-36, 36-75

3.3, 5.0, 12, 15, ±5, ±12, ±15

1" x 1",
2:1 Input Range

NEW

Leitet Herunterladen der Datei einTHN 15WI

15W

9-36, 18-75

3.3, 5.0, 12, 15, ±5, ±12, ±15

1" x 1",
4:1 Input Range

Leitet Herunterladen der Datei einTEN 15

15W

9-18, 18-36, 36-75

3.3, 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15

1" x 2",
2:1 Input Range

Leitet Herunterladen der Datei einTEN 15WI

15W

9-36, 18-75

3.3, 5.1, 12, ±12, ±15

1" x 2",
4:1 Input Range