SIP-Package

SIP-Package 1 to 3W

DC / DC Converters SIP-Package

We offer a complete range of ultra compact, isolated DC/DC converters in SIP–package with unregulated or also with regulated output voltages. Our new TMR 3WI Series are the smallest 3W converters in the market with ultra wide input range and regulated outputs.

Product Series   

Output
Power

Input Voltage Range
[VDC]

Output Voltage
[VDC]

Package Style /
Features

Leitet Herunterladen der Datei einTMA

1W

5, 12, 15, 24 (±10%)

5, 12, 15, ±5, ±12, ±15

SIP-6, unregulated


Leitet Herunterladen der Datei einTME

1W

5, 12, 24
(±10%)

5, 9, 12, 15

SIP-4, unregulated

Leitet Herunterladen der Datei einTMV

1W

5, 12, 24
(±10%)

5, 12, 15, ±5, ±12, ±15

SIP-7, high I/O-Isolation 3000 VDC, unregulated

Leitet Herunterladen der Datei einTMV-EN

1W

5, 12 (±10%)

5, 12, 15, ±5, ±12, ±15

SIP-7, high I/O-Isolation 3000 VAC, unregulated

Leitet Herunterladen der Datei einTMH

2W

5, 12, 24
(±10%)

5, 12, 15, ±5, ±12, ±15

SIP-6, unregulated

NEW

Leitet Herunterladen der Datei einTMR 2E

2W

4.5-9, 9-18,
18-36, 36-75

3.3, 5, 12

SIP-8,
2:1 Input Range, regulated

Leitet Herunterladen der Datei einTMR 2

2W

4.5-9, 9-18,
18-36, 36-75

3.3, 5, 12, ±5, ±12, ±15

SIP-8,
2:1 Input Range, regulated

Leitet Herunterladen der Datei einTMR 2WI

2W

9-36, 18-75

3.3, 5, 12, 15,
±5, ±12, ±15

SIP-9,
4:1 Input Range, regulated

Leitet Herunterladen der Datei einTMR 3

3W

4.5-9, 9-18, 18-36, 36-75

3.3, 5, 12, 15,
±5, ±12, ±15

SIP-8,
2:1 Input Range, regulated

NEW

Leitet Herunterladen der Datei einTMR 3WI

3W

4.5-18, 9-36, 18-75

3.3, 5, 12, 15,
±5, ±12, ±15

SIP-8,
4:1 Input Range, regulated